Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149)

P-CHAN-00149

Restsatz beim Kantenstoßen nach Eintreffen des Messsignals verwerfen und Fortsetzen mit nächsten NC-Satz

Beschreibung

Es wird nach Ausgabe und Quittierung der kantenstoßspezifischen M-Funktion nicht bis zum Zielpunkt des ursprünglichen Messsatzes weitergefahren. Nach automatischer Positionsanforderung wird die Bearbeitung mit dem nächsten NC-Satz fortgesetzt.

Parameter

kasto_reject_rest_block

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0/1

Dimension

----

Standardwert

0

Anmerkungen

Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00029
(kasto_multi_block) mit FALSE belegt ist.

Parametrierbeispiel: Verwerfen des Restsatzes mit anschließender Positionsanforderung ist freigeschaltet.

kasto_reject_rest_block     1

kasto_reject_rest_block = 0:

Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149) 1:
Nach Ausgabe M-Funktion weiterfahren bis Zielpunkt des Messsatzes (Default)

kasto_reject_rest_block = 1:

Restsatz verwerfen (P-CHAN-00149) 2:
Nach Ausgabe M-Funktion Restmesssatz verwerfen