Begrenzen der Bahnlänge von Bewegungssätzen (P-CHAN-00457)
P-CHAN-00457 | Begrenzen der Bahnlänge von Bewegungssätzen |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Bahnlänge von Bewegungssätzen begrenzt werden. Bewegungssätze mit einer Bahnlänge größer als der eingetragene Wert des Parameters werden in neue Bewegungssätze segmentiert. Diese neuen Bewegungssätze haben maximal die angegebene Bahnlänge von P-CHAN-00457. Die Segmentierung erfolgt erst nach bahnverändernden Funktionen wie zum Beispiel WRK oder Polynomüberschleifen. Der Parameter wird begrenzt:
Für die Nutzung dieser Segmentierung muss die Funktionalität über P-CHAN-00600 aktiviert werden. configuration.interpolator.function FCT_DEFAULT | FCT_POSTSEG Alternativ kann dies über P-STUP-00060 erfolgen. |
Parameter | post_segmentation_length |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 - 2000000 |
Dimension | 0.1µm |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Der Hauptanwendungsfall liegt in der Robotik, um höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen zu erreichen. |