Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung (P-CHAN-00600)
P-CHAN-00600 | Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung |
Beschreibung | Der Parameter legt die einzelnen Funktionalitäten in der Bahnplanung fest. Hierdurch können einzelne Funktionen zum Test deaktiviert oder aus Performancegründen ausgeschaltet werden. |
Parameter | configuration.path_preparation.function |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | Siehe Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung (P-CHAN-00600) |
Dimension | ---- |
Standardwert | FCT_DEFAULT |
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 Über P-CHAN-00605 und P-CHAN-00606 besteht die Möglichkeit abhängig vom Bearbeitungsmodus Funktionen festzulegen. |
Funktionstabelle Bahnvorbereitung
Kennung | Beschreibung |
FCT_DEFAULT | Die Funktionen FCT_FFM | FCT_PRESEGMENTATION | FCT_SPLINE | FCT_POLY | FCT_CAX | FCT_CAX_TRACK | FCT_SEGMENTATION sind verfügbar. |
FCT_FFM | Freiformflächenmodus, #HSC [OPMODE 1 CONTERR 0.01], #HSC [OPMODE 2] |
FCT_PRESEGMENTATION | Lineare Vorsegmentierung im HSC-Mode |
FCT_SPLINE | #HSC[], AKIMA, B-Spline, G150/G151 |
FCT_POLY | #CONTOUR MODE[], G61, G261/G260 |
FCT_CAX | C-Achsbearbeitung, d.h. die Spindel wird in den Kanal mit aufgenommen. |
FCT_CAX_TRACK | #CAXTRACK, Nachführen einer Achse entsprechend des Konturwinkels |
FCT_SEGMENTATION | Für dynamische Segmentierung der Bahnkontur, z.B. bei stark unterschiedlicher Krümmung eines Polynomsegments. |
Die folgenden Funktionen müssen zusätzlich freigeschaltet werden: | |
FCT_LIFT_UP | Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Wegbasierte Kopplung). |
FCT_EMF | Eckenbearbeitung (scharfe Konturverläufe). |
FCT_EMF_POLY_OFF | Eckenbearbeitung inaktiv bei Polynomen. Im Gegensatz zu der Einstellung mit FCT_EMF wird hier die Erzeugung der Eckensignale bei aktiver Bahnpolynomgenerierung im Kanal ausgeblendet. Polynome werden z.B. beim Überschleifen G261 oder aktivem B-Spline erzeugt. Die resultierende Geometrie ist i. A. tangential. Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF_POLY_OFF |
FCT_SYNC | Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund. |
FCT_PRECON | Optimierte Planung bei Verwendung von #HSC[BSPLINE]. |
FCT_LIFT_UP_TIME | Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung). |
FCT_PTP | Dynamisch optimiertes Überschleifen der gesamten Kontur. |
FCT_POSTSEG | Segmentierung vor dem Versplinen |
FCT_M_PRE_OUTPUT | Vorabausgabe von M/H-Funktionen (Mikrostege). |
FCT_SURFACE | HSC-Bearbeitung mit Surface Optimizer |
FCT_SEG_CHECK | Satzsegmentierung in Verbindung mit weggesteuerter Verschiebung von M Funktionen (Verweilzeit), |
FCT_NIBBLING | Funktion Nibbeln aktivieren |
FCT_PUNCHING | Funktion Stanzen aktivieren |
FCT_VSM | Funktion Geschwindigkeitsglättung aktivieren |