Zulässige Toleranz für die Endlagenposition der X-Achse (P-CHAN-00367)

P-CHAN-00367

Zulässige Toleranz für die Endlagenposition der X-Achse im Bandkoordinatensystem (Durchlaufbearbeitung)

Beschreibung

Dieser Parameter definiert die zulässige Toleranz bei der Begrenzung der Bewegung entgegen der Bandlaufrichtung durch Parameter P-CHAN-00374.

Parameter

conveyor_sync.hold_limit_tolerance

Datentyp

REAL64

Datenbereich

0.0 = sync_in_tolerance = MAX(REAL64)

Dimension

[0.1 µm]

Standardwert

0.0

Anmerkungen

Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2