Endlagenposition der X-Achse im mitbewegten Koordinatensystem (P-CHAN-00374)
P-CHAN-00374 | Endlagenposition der X-Achse im mitbewegten Koordinatensystem |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Position, die in X-Richtung entgegen der Förderrichtung nicht überfahren werden darf. Die Positionsangabe bezieht sich auf das mitbewegte Koordinatensystem. |
Parameter | conveyor_sync.pos_limit |
Datentyp | REAL64 |
Datenbereich | 0.0 = pos_limit = MAX(REAL64) |
Dimension | [0.1 µm] |
Standardwert | 0.0 |
Anmerkungen | Verfügbar ab CNC-Version V4.20.0 |