Achsbezeichnung (P-CHAN-00006)

P-CHAN-00006

Name einer Achse im NC-Kanal

Beschreibung

Über diese Variable werden die Achsbezeichnungen aller Achsen im Interpolator vorgegeben. Die zugehörige korrespondierende logische Achsnummer wird über den Parameter P-CHAN-00035 vorgegeben.

Parameter

gruppe[i].achse[j].bezeichnung

Datentyp

STRING

Datenbereich

Maximal 16 Zeichen (Länge Achsbezeichnung, applikationsspezifisch)

Dimension

----

Standardwert

*

Anmerkungen

Die Achsbezeichnungen müssen mit den Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Achsbezeichnungen müssen eindeutig sein.

Achtung: Die Achsbezeichnungen ‘A1‘ bis ‘A32‘ dürfen nicht verwendet werden, wenn der Parameter P-CHAN-00253 aktiv ist. In diesem Fall sind diese Bezeichner explizit nur als Aliasnamen in den Achslisten (P-AXIS-00297) zulässig.

Parametrierbeispiel:

Es wird eine Achsgruppe mit 3 Bahnachsen konfiguriert. Die erste Achse wird mit 'X_ACHSE1' im NC-Programm angesprochen. Die zweite Achse wird mit 'A' bezeichnet. Die dritte Achse wird mit 'W1' angesprochen:

gruppe[0].achse[0].bezeichnung X_ACHSE1
gruppe[0].achse[1].bezeichnung A
gruppe[0].achse[2].bezeichnung W1+

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.