Warnmeldung bei fehlendem Messereignis (P-CHAN-00298)
P-CHAN-00298 | Ausgabe einer Warnmeldung bei fehlendem Messereignis beim Kantenstoßen |
Beschreibung | Standardmäßig generiert die CNC die Fehlermeldung P-ERR-50063, falls beim Kantenstoßen G107 kein Messereignis erfasst wird. Durch Setzen des Parameters auf den Wert 1 wird die Fehlermeldung in eine Warnmeldung abgeändert. Die Programmbearbeitung wird dann auch ohne Messereignis fortgesetzt, eine geeignete Behandlung der fehlgeschlagenen Messung ist daher vom Anwender z.B. in der PLC durchzuführen. |
Parameter | kasto_warning_no_signal |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0/1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Dieser Parameter kann nur im Modus 'Restsatz verwerfen' verwendet werden (P-CHAN-00149 muss dafür auf den Wert 1 gesetzt sein). Parametrierbeispiel: # Restsatz verwerfen
kasto_reject_rest_block 1
# Bei fehlendem Messereignis keine Fehler-, sondern nur eine Warnmeldung
kasto_warning_no_signal 1
|