Negativer Softwareendschalter der abhängigen Achse (P-AXIS-00560)
P-AXIS-00560 | Negativer Softwareendschalter der abhängigen Achse | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der theoretische negative Softwareendschalter bestimmt, wenn die Masterachse in Nullstellung ist. Die Masterachse ist über P-AXIS-00558 definiert. | |
Parameter | kenngr.swe_pos.zero_limit | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) < .zero_limit < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: - | R,S: - |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Dieser Parameter steht unter TwinCAT nicht zur Verfügung. | |