Logische Achsnummer der Masterachse für Software-Endschalterabhängigkeit (P-AXIS-00558)
P-AXIS-00558 | Logische Achsnummer der Masterachse für Software-Endschalterabhängigkeit | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die logische Achsnummer der Masterachse angegeben, von der die Einstellung der Softwareendschalter (P-AXIS-00559 / P-AXIS-00560) abhängen. | |
Parameter | kenngr.swe_master_axis | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 < swe_master_axis < MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: - | R,S: - |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Dieser Parameter steht unter TwinCAT nicht zur Verfügung. | |