Dynamikbegrenzung mit Werkzeuggetriebe (P-AXIS-00786)

P-AXIS-00786

Dynamikbegrenzung mit Werkzeuggetriebe

Beschreibung

Werkzeuge können über ein zusätzliches Getriebe verfügen. Beim Einwechseln solch eines Werkzeugs kann die CNC die zusätzliche Getriebeübersetzung in der Spindel automatisch berücksichtigen (s. P-TOOL-00016, P-TOOL-00017). Standardmäßig wird die maximale Drehzahl und Beschleunigung der Spindelachse auf die dynamischen Grenzwerte von P-AXIS-00212 und P-AXIS-00008 begrenzt.

Ist P-AXIS-00786 gesetzt, so berücksichtigt die CNC die aktuelle Getriebestufe bei der Begrenzung der Drehzahl und der maximalen Beschleunigung.

Die maximale Dynamik ergibt sich aus:

Dynamikbegrenzung mit Werkzeuggetriebe (P-AXIS-00786) 1:

bzw.

Dynamikbegrenzung mit Werkzeuggetriebe (P-AXIS-00786) 2:

Bei einer Werkzeugübersetzung kleiner eins können daher höhere Drehzahlen programmiert werden. Die maximalen Dynamikgrenzwerte P-AXIS-00212 und P-AXIS-00008 aus der Achsparameterliste beziehen sich damit immer auf eine Werkzeugübersetzung von 1:1.

Unabhängig von der Einstellung dieses Parameters können die maximale Drehzahl und Beschleunigung des Werkzeugs in den Werkzeugparametern P-TOOL-00014 und P-TOOL-00015 weiter eingeschränkt werden.

Parameter

kenngr.dynamic_limits_with_tool_gear

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0: Die maximale Achsgeschwindigkeit P-AXIS-00212 und Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 begrenzen unabhängig von der Getriebeübersetzung des Werkzeugs die maximale Dynamik

1: Die Getriebeübersetzung des Werkzeugs wird eingerechnet. Die maximale Dynamik ergibt sich aus P-AXIS-00212 bzw. P-AXIS-00008 durch die Getriebeübersetzung des aktuell eingewechselten Werkzeugs

Achstypen

S

Dimension

 

S: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Dieser Parameter ist nur für Spindelachsen relevant.

Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.27