Maximale Positionsänderung bei Festanschlagserkennung mit Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00778)
P-AXIS-00778 | Maximal zulässige Positionsänderung während Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Weg in der durch P-AXIS-00775 festgelegten Zeit maximal zurückgelegt werden darf, damit der Festanschlag als erkannt gilt. Zusammen mit P-AXIS-00775 wird also eine Durchschnittsgeschwindigkeit definiert, die zur Erkennung des Festanschlags nicht überschritten werden darf. Bei einem Wert kleiner Null wird geprüft, ob P-AXIS-00773 einen Wert größer oder gleich Null hat und gegebenenfalls dieser verwendet, andernfalls wird die Geschwindigkeitsüberwachung zur Festanschlagserkennung deaktiviert. | |
Parameter | kenngr.measure.fixed_stop_detect.max_delta_position_window | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) < P-AXIS-00778 = MAX(UNS32) | |
Achstypen | <T, R> | |
Dimension | T: 0,1 µ | R: 10e-4 ° |
Standardwert | -1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2810.xx ?? | |