Maximale Positionsänderung bei Festanschlagserkennung (P-AXIS-00773)
P-AXIS-00773 | Maximal zulässige Positionsänderung während Festanschlagserkennung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Weg in der durch P-AXIS-00770 festgelegten Zeit maximal zurückgelegt werden darf, damit der Festanschlag als erkannt gilt. Zusammen mit P-AXIS-00770 wird also eine Durchschnittsgeschwindigkeit definiert, die zur Erkennung des Festanschlags nicht überschritten werden darf. Bei einem Wert kleiner oder gleich Null wird die Geschwindigkeitsüberwachung zur Festanschlagserkennung deaktiviert. | |
Parameter | antr.fixed_stop.detect.max_delta_position_window | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) < P-AXIS-00773 = MAX(SGN32) | |
Achstypen | <T, R> | |
Dimension | T: 0,1 µ | R: 10e-4 ° |
Standardwert | -1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Falls die Funktion ‚Messen auf Festanschlag‘ verwendet wird, und der Parameter P-AXIS-00778 einen Wert kleiner Null hat, wird dieser Parameter als Grenzwert zur Festanschlagserkennung verwendet. Aktuell wirkt dieser Parameter nur beim Messen auf Festanschlag, wenn P-AXIS-00778 nicht parametriert ist. Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2810.01 | |