FIR-Filter - Ordnung in der Zeit (P-AXIS-00591)
P-AXIS-00591 | Ordnung des achsspezifischen FIR-Filters in der Zeit | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann alternativ zu P-AXIS-00587 die Ordnung des FIR-Filters angegeben werden.
Ist dieser Parameter kleiner als die NC-Zykluszeit, dann ist der Filter inaktiv. Dieser Parameter wird nur dann verwendet, wenn P-AXIS-00587 nicht konfiguriert wurde und auch keine Filterordnung über das NC-Programm programmiert wurde. | |
Parameter | filter_fir.order_time | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | NC-Zykluszeit = order_time = 200 * NC-Zykluszeit (*) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | (*) Beim Filtertyp (P-AXIS-00586) Zeitverzögerungsfilter ist der Datenbereich Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00 | |