FIR-Filter - Ordnung (P-AXIS-00587)
P-AXIS-00587 | Ordnung des achsspezifischen FIR-Filters | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung des FIR-Achsfilters angegeben.
Bei order = 0 ist der Filter inaktiv. Um einen konfigurierten Filter wirksam nutzen zu können, ist es zwingend erforderlich eine order > 0 anzugeben. | |
Parameter | filter_fir.order | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = order = 200 (*) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Alternativ kann die Wirksamkeit mit einem gültigen Wert von P-AXIS-00591 erreicht werden oder es wird eine Filterordnung über das NC-Programm programmiert.
(*) Beim Filtertyp (P-AXIS-00586) Zeitverzögerungsfilter ist der Datenbereich Parameter ist verfügbar ab V3.1.3075.00 |