Skalierungsart des Datenelements (P-AXIS-00724)

P-AXIS-00724

Skalierungsart des Datenelements

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann der zu übertragende Wert skaliert werden, bevor er an den Antrieb übertragen wird bzw. nach dem der Wert vom Antrieb gelesen wurde. Mit diesem Parameter lässt sich die Einheit des Datums im NC-Programm unabhängig vom Antrieb einstellen.

Die Skalierungsart beeinflusst die Werte folgender Parameter:

Parameter

antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_type

Datentyp

STRING

Datenbereich

UNSCALED.

Der Wert wird nicht skaliert, d.h. der Wert im NC-Programm entspricht direkt dem Wert im Antrieb

LINEAR.

Der Wert wird mit einem linearen Skalierungsfaktor gewichtig (s. P-AXIS-00728)

TORQUE_DRIVE_SIDE.

Der programmierte Wert ist ein Drehmomentwert, bezogen auf die Motorwelle und wird mittels der Parameter P-AXIS-00325, P-AXIS-00326 und P-AXIS-00392 in das Drehmomentformat des Antriebs umgerechnet.

Der Umrechnungsfaktor ändert sich beim Getriebeschalten nicht.

Der Umrechnungsfaktor ist: Skalierungsart des Datenelements (P-AXIS-00724) 1:

Achstypen

T, R

Dimension

T: ----

R: ----

Standardwert

UNSCALED

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Beispiel:

Der Drehmomentgrenzwert im SERCOS-Antrieb wird in Promille des maximalen Motormoments angegeben, im NC-Programm soll aber das Drehmoment in Prozent vorgegeben werden:

antr.fixed_stop.drive_ident[0].id                TORQUE_LIMIT

antr.fixed_stop.drive_ident[0].wr_ident          S_0_0092

antr.fixed_stop.drive_ident[0].scaling_type      LINEAR

antr.fixed_stop.drive_ident[0].scaling_factor    10