Bezugswert für Skalierung der Beschleunigungsvorsteuerung (P-AXIS-00392)
P-AXIS-00392 | Bezugswert für die Umrechnung von Drehmomentwerten in das Motorformat | |
Beschreibung | Dieser Parameter wird bei Verwendung der Beschleunigungsvorsteuerung über einen additiven Drehmomentsollwert zur Umrechnung in das antriebsseitig verwendete Drehmomentformat benötigt. Es ist das Stillstandsmoment des Motors einzutragen. | |
Parameter | antr.acc_reference_value | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = acc_reference_value < MAX(REAL64) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: N | R,S: Nm |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | SERCOS, CANopen | |
Anmerkungen |
| |