Schleppabstandslimit für Erfassung (P-AXIS-00712)

P-AXIS-00712

Schleppabstandslimit für das Erfassen des Festanschlags

Beschreibung

Für das „Fahren auf Festanschlag“ legt dieser Parameter das Limit für den Schleppabstand fest, nach dessen Überschreiten der Festanschlag detektiert wird. Anschließend stoppt die CNC die Achse und verwirft den Restweg des NC-Satzes.

Parameter

antr.fixed_stop.pos_lag_limit

Datentyp

UNS64

Datenbereich

0 = pos_lag_limit = MAX(UNS64)

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1µm

R: 0.0001°

Standardwert

20000

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Für das Messen (G100, Messtyp 7) mit Fahren auf einen Anschlag gilt das Limit aus Parameter P-AXIS-00331.

Ab V3.1.3108.10 ist der Datentyp des Parameters UNS64.