Limit für Schleppabstand (P-AXIS-00331)
P-AXIS-00331 | Limit für Schleppabstand bei Fahren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Dieser Parameter legt das Limit für den Schleppabstand fest, nach dessen Überschreiten der Festanschlag detektiert und die Messposition übernommen wird. | |
Parameter | kenngr.fixed_stop_pos_lag_limit | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = fixed_stop_pos_lag_limit = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen |
| |