Mechanischer Achsfahrweg außerhalb der Softwareendschalter (P-AXIS-00546)

P-AXIS-00546

Mechanischer Achsfahrweg außerhalb der Softwareendschalter (PROFIDRIVE)

Beschreibung

Mit diesem Parameter wird der mechanische Achsfahrweg außerhalb der Softwareendschalter angegeben. Zusammen mit der Position der Softwareendschalter kann damit der mechanische Fahrweg der Achse bestimmt werden. Dieser Wert wird zur automatischen Behandlung des Überlaufs eines Absolutencoders verwendet:

Liegt die aus Absolutposition des Antriebs sowie aus dem eingestelltem Positionsoffset P-AXIS-00341 berechnete Gesamtposition außerhalb des mechanischen Verfahrbereichs der Achse, so hat ein Überlauf des Absolutencoders stattgefunden. Zur Kompensation dieses Überlaufs wird die berechnete Position um den Wertebereich des Absolutencoders korrigiert.

Parameter

antr.profibus.add_movement_range

Datentyp

UNS64

Datenbereich

0 … MAX(UNS64)

Achstypen

T, R

Dimension

T: ----

R: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

Profidrive

Anmerkungen

Ab V3.1.3108.10 ist der Datentyp des Parameter UNS64.