Offset zur gelesenen Absolutposition des Antriebs (P-AXIS-00341)
P-AXIS-00341 | Offset zur gelesenen Absolutposition des Antriebs (PROFIDRIVE) | |
Beschreibung | Bei jedem Lesen der Absolutposition des Antriebs (siehe P-AXIS-00315) wird die Referenzposition in der Steuerung um den Offset in P-AXIS-00341 gegenüber der Antriebsposition verschoben. Dadurch kann z.B. der Nullpunkt der Achse beliebig festgelegt werden. Die resultierende Achsposition in der Steuerung berechnet sich zu: Referenzposition (Achsposition) = Absolutposition vom Antrieb + P-AXIS-00341 | |
Parameter | antr.profibus.read_abs_pos_offset | |
Datentyp | SGN64 | |
Datenbereich | MIN(SGN64) = read_abs_pos_offset = MAX(SGN64) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: 0.1µm |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Profidrive | |
Anmerkungen |
| |