Abtastzeitkonstante Achssimulation Zähler (P-AXIS-00239)
P-AXIS-00239 | Abtastzeitkonstante für Achssimulation (Zähler) | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Zähler der Abtastzeitkonstanten, die verwendet wird, um aus dem durch die Parameter P-AXIS-00051, P-AXIS-00050, P-AXIS-00062 und P-AXIS-00061, definierten zeitkontinuierlichen Achsmodell das zughörige zeitdiskrete Achsmodell zu berechnen. Abtastzeitkonstante = P-AXIS-00239/ P-AXIS-00238 | |
Parameter | antr.simu.zeitkonstante_z | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | MAX(UNS32) = zeitkonstante_z = 1 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: s | R,S: s |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | Simulation | |
Anmerkungen | Dieser Parameter sollte auf die Interpolatorzykluszeit eingestellt werden, damit sich das zeitdiskrete Streckenmodell gleich wie das kontinuierliche Streckenmodell verhält. | |