Dämpfung Achssimulation Zähler (P-AXIS-00051)
P-AXIS-00051 | Dämpfung der Achssimulation (Zähler) | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die Dämpfung der Achssimulation (Zähler). Achsdämpfung = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050 | |
Parameter | antr.simu.daempfung_z | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | MAX(UNS32) = daempfung_z = 1 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 6 | |
Antriebstypen | Simulation | |
Anmerkungen | Die Dämpfung = P-AXIS-00051 / P-AXIS-00050 muss < 1 sein, sonst wird die Warnung ERR-80044 ausgegeben und die Dämpfung auf 0,999 begrenzt. | |