Nenner Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung (P-AXIS-00226)
P-AXIS-00226 | Nenner Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung | |
Beschreibung | Die Beschleunigungsführungsgröße wird mit der mechanischen Zeitkonstante des Antriebs gewichtet. Der Antrieb wird dabei als Verzögerungsglied erster Ordnung modelliert (siehe Abbildung der konventionellen Vorsteuerung]). Im Laplace-Bereich erhält man folgende Übertragungsfunktion:
P-AXIS-00225: Zähler der Zeitkonstanten. | |
Parameter | vorsteuer.vs_a_nenner | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = vs_a_nenner = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |
mit