Zähler Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung (P-AXIS-00225)
P-AXIS-00225 | Zähler Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung | |
Beschreibung | Die Beschleunigungsführungsgröße wird mit der mechanischen Zeitkonstante des Antriebs gewichtet. Der Antrieb wird dabei als Verzögerungsglied erster Ordnung modelliert (siehe Abbildung der konventionellen Vorsteuerung). Im Laplace-Bereich erhält man folgende Übertragungsfunktion:
P-AXIS-00226: Nenner der Zeitkonstanten. | |
Parameter | vorsteuer.vs_a_faktor | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = vs_a_faktor = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |
mit