Momentenvorsteuerung mit Dynamikmodell (P-AXIS-00867)
P-AXIS-00867 | Momentenvorsteuerung mit Dynamikmodell | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird festgelegt ob das im Dynamikmodell berechnete Drehmoment für die Vorsteuerung verwendet wird. Um diesen zu verwenden, muss das Dynamikmodell parametriert sein. Es muss in P-AXIS-00223 der Modus ADD_ACC verwendet werden. | |
Parameter | vorsteuer.use_dyn_mod_torq | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0 / 1 | |
Achstypen |
| |
Dimension | T: ---- | R, S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen, DSE | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3135.0 | |