Vorsteuermodus (P-AXIS-00223)
P-AXIS-00223 | Vorsteuermodus | |||
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird bitkodiert festgelegt, welche Führungsgrößen (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck) bei der Vorsteuerung wirken sollen. | |||
Parameter | vorsteuer.vorsteuerung | |||
Datentyp | STRING | |||
Datenbereich | Kennung | Bedeutung | Wert | |
NONE | Keine Vorsteuerung | 0x0000 | ||
VEL | Geschwindigkeitsvorsteuerung | 0x0001 | ||
ACC | Beschleunigungsvorsteuerung | 0x0002 | ||
JERK | Ruckvorsteuerung | 0x0004 | ||
ADD_VEL | Geschwindigkeitsvorsteuerung durch Ausgabe eines additiven Geschwindigkeitssollwert () | 0x0101 | ||
ADD_ACC | Beschleunigungsvorsteuerung durch Ausgabe eines additiven Drehmoments/ Stromsollwertes Ab V3.1.3135.0 kann bei parametriertem Dynamikmodell auch das dort berechnete Drehmoment für die additive Drehmomentvorsteuerung verwendet werden. | 0x0202 | ||
ADD_JERK | Ruckvorsteuerung durch Ausgabe eines additiven Drehmoments/ Stromsollwerts | 0x0804 | ||
Achstypen | T, R, S | |||
Dimension | T: ---- | R,S: ---- | ||
Standardwert | NONE | |||
Antriebstypen | ---- | |||
Anmerkungen | Diese Funktion ist für alle Achs- und Antriebstypen verfügbar. Ruckvorsteuerung ist nur bei Verwendung eines ruckbegrenzten Beschleunigungsprofiles wirksam. Zur Festlegung des Beschleunigungsprofiles siehe P-CHAN-00071 sowie [PROG//Befehl #SLOPE [TYPE…] ].
Die Angabe der Werte über Kennungen ist ab den CNC-Versionen
möglich.
Beispiele: Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung: vorsteuer.vorsteuerung VEL | ACC
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung über additive Sollwerte: vorsteuer.vorsteuerung ADD_VEL | ADD_ACC
In vorherigen CNC-Versionen mussten die Werte für die UNS16 Variable bitcodiert angegeben werden. Standardwert : 0 | |||