Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske (P-AXIS-00856)

P-AXIS-00856

Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske

Beschreibung

Mit diesem Parameter wird beim bitweisen Schreiben von Antriebswerten die zu setzende Bitmaske definiert.

Ist der über die Control Unit vorgegebene Wert größer Null, wird die Bitmaske gesetzt, bei einem programmierten Wert von Null werden die Bits der Bitmaske aus dem zum Antrieb übertragenen Wert gelöscht.

Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der in P-AXIS-00855 konfigurierte Datentyp den Wert 'BITARRAY_08', 'BITARRAY_16' oder 'BITARRAY_32' hat.

Der Wert des Parameters muss kleiner oder gleich den durch die Parametrierung von P-AXIS-00855 festgelegten Maximalwerten sein, andernfalls wird eine Fehlermeldung ID 70403 ausgegeben.

Parameter

antr.plc_to_drive[i].mask

Datentyp

STRING

Datenbereich

Abhängig von P-AXIS-00855:

BITARRAY_08: Bitmaske 08 Bit - 0 … MAX(UNS08)

BITARRAY_16: Bitmaske 16 Bit - 0 … MAX(UNS16)

BITARRAY_32: Bitmaske 32 Bit - 0 ... MAX(UNS32)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R, S: ----

Standardwert

NOT USED

Antriebstypen

SERCOS, Profidrive, CANopen, Terminal

Anmerkungen

Verfügbar ab V3.1.3081.21 bzw. V3.1.3135.0