Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung im Antrieb (P-AXIS-00833)
P-AXIS-00833 | Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung im Antrieb | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Gewichtung der im Antrieb eingestellten Geschwindigkeitsvorsteuerung festgelegt werden. Ein Wert von 1000 entspricht einer Vorsteuerung mit 100%. | |
Parameter | antr.feed_forward_v_weighting | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | 0 <= P-AXIS-00833 <= 1200 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: [0.1 %] | R, S: [0.1 %] |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen, DSE | |
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3125.0 Dieser Parameter ersetzt ab den Parameter P-AXIS-00766. Befindet sich der bestehende Parameter P-AXIS-00766 in der Achsparameterliste, so werden die Werte des alten Parameters übernommen.
Bei CANopen-Antrieben wird die Gewichtung der Geschwindigkeitsvorsteuerung über das Objekt 3062h konfiguriert. Bei SERCOS-Antrieben wird die Geschwindigkeitsvorsteuerung über den Parameter S-0-0296 gewichtet. | |