Reduzierte maximale Beschleunigung (P-AXIS-00545)
P-AXIS-00545 | Reduzierte maximale Beschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die aktive Beschleunigung für den Handbetrieb bei aktivem SPS-Steuersignal über die Control Unit der Aktivierung reduzierte Handbetriebsbeschleunigung (bahn_mc_control.reduced_acceleration). | |
Parameter | handbetrieb.hb.a_max_red | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < a_max_red = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |