Maximale Verzögerung (P-AXIS-00541)
P-AXIS-00541 | Maximale Verzögerung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Verzögerung für den Handbetrieb. Falls der Parameter den Wert 0 hat, wird er automatisch mit dem Wert von P-AXIS-00009 (handbetrieb.hb.a_max) belegt. | |
Parameter | handbetrieb.hb.d_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < d_max = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|