Rampenzeit bei Feedhold (P-AXIS-00360)
P-AXIS-00360 | Rampenzeit bei Feedhold bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert für den Handbetrieb die Rampenzeit bei aktivem Feedhold. | |
Parameter | handbetrieb.hb.tr_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00201 = tr_feedh = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µs | R: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00259 und P-AXIS-00360 werden nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist. |