Feedholdbeschleunigung (P-AXIS-00259)
P-AXIS-00259 | Feedholdbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert für den Handbetrieb die Beschleunigung bei aktivem Feedhold. Falls der Parameter den Wert 0 hat, wird er automatisch mit dem Wert von P-AXIS-00009 (handbetrieb.hb.a_max) belegt. | |
Parameter | handbetrieb.hb.a_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < a_feedh = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |