Beschleunigung Handbetrieb bei Positionskorrektur (P-AXIS-00366)
P-AXIS-00366 | Beschleunigung Handbetrieb bei Positionskorrektur | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die wirksame Beschleunigung des Handbetriebs bei Einsatz in einer Positionskorrektur. | |
Parameter | handbetrieb.ipo.hb_a_max_track | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < hb_a_max_track = 100000000 (Vorgabe der maximalen Achsbeschleunigung, Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Es erfolgt keine Begrenzung der Parameterwerte auf die zulässigen maximalen Geschwindigkeiten P-AXIS-00212 und Beschleunigungen P-AXIS-00008. | |