Absolute positive ACS Bewegungsgrenze (P-AXIS-00493)
P-AXIS-00493 | Absolute positive ACS Bewegungsgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die absolute positive ACS Bewegungsgrenze | |
Parameter | handbetrieb.acs_limit_pos | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 = acs_limit_pos = P-AXIS-00178 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide Parameterwerte acs_limit_neg und acs_limit_pos den Wert 0 haben, ist die Überwachung ausgeschaltet! Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |