Positiver Softwareendschalter (P-AXIS-00178)
P-AXIS-00178 | Positiver Softwareendschalter | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der mögliche Fahrbereich in positiver Richtung (positive Softwareendschalterposition) definiert. Die programmierten Sollpositionen werden stets auf 'kenngr.swe_pos', die Istpositionen auf 'kenngr.swe_pos + kenngr.swe_toleranz' überprüft. | |
Parameter | kenngr.swe_pos | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 < swe_pos < MAX(SGN64-1023) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 100000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Wert des Parameters wird bei Reset, Betriebsartenwechsel und Achstausch aus dem Achsdatensatz übernommen. Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |