Relative positive Offsetgrenze (P-AXIS-00138)
P-AXIS-00138 | Relative positive Offsetgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die relative positive Offsetgrenze, die relative negative Offsetgrenze mit P-AXIS-00137. | |
Parameter | handbetrieb.offsetgrenze_pos | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = offsetgrenze_pos = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 1000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide relativen Offsetgrenzen
mit 0 parametriert sind, ist die Offsetüberwachung ausgeschaltet. | |