Relative negative Offsetgrenze (P-AXIS-00137)
P-AXIS-00137 | Relative negative Offsetgrenze im Handbetrieb | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die relative negative Offsetgrenze, die relative positive Offsetgrenze mit P-AXIS-00138. | |
Parameter | handbetrieb.offsetgrenze_neg | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = offsetgrenze_neg = 0 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | -1000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Wenn beide relativen Offsetgrenzen
mit 0 parametriert sind, ist die Offsetüberwachung ausgeschaltet. | |