Nenner Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung (P-AXIS-00338)
P-AXIS-00338 | Nenner Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Nenner des Gewichtungsfaktors für die Ruckvorsteuerung angegeben. Der resultierende Gewichtungsfaktor ist definiert als: jerk_fact = P-AXIS-00337/P-AXIS-00338 Die Ausgabe der Ruckvorsteuerungsführungsgröße an den Antrieb ist durch Setzen des Bits 0x04 im Achsparameter P-AXIS-00223 zu aktivieren. | |
Parameter | vorsteuer.jerk_fact_denom | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < jerk_fact_denom = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 100 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Eine Ruckvorsteuerung ist nur bei Verwendung eines ruckbegrenzten Beschleunigungsprofiles möglich. Falls ein nicht ruckbegrenztes Beschleunigungsprofil verwendet wird, wird die Ruckführungsgröße 0 ausgegeben. Zur Festlegung des verwendeten Beschleunigungsprofiles siehe P-CHAN-00071 sowie [PROG//Befehl #SLOPE [TYPE…] ]. Der Wert 0 ist für diesen Parameter nicht zulässig. Falls dieser trotzdem parametriert wird, wird eine Fehlermeldung mit der Nummer 110473 ausgegeben und der Wert auf den Standardwert (100) korrigiert. | |