Maximale Positionseinschwingzeit (P-AXIS-00532)
P-AXIS-00532 | Maximal zulässige Positionseinschwingzeit für Genauhaltfenster | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die maximal zulässige Einschwingzeit festgelegt. Wird das Genauhaltfenster bei nicht interpolierter Achse innerhalb dieser Zeit nicht erreicht, so wird eine Fehlermeldung erzeugt. Ist der Parameter mit 0 belegt, so ist die Zeitüberwachung abgeschaltet. Bei einem negativen Wert wird der Parameter P-AXIS-00151 zur Zeitüberwachung verwendet (Rückwärtskompatibilität). | |
Parameter | getriebe[i].position_settling_time | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = position_settling_time = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | -1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Dieser Parameter ersetzt den Parameter P-AXIS-00151. | |