Maximale Einschwingzeit (P-AXIS-00151)
P-AXIS-00151 | Maximal zulässige Einschwingzeit für Genauhaltfenster | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die maximal zulässige Einschwingzeit festgelegt. Wird das Genauhaltfenster innerhalb dieser Zeit nicht erreicht, so wird eine Fehlermeldung erzeugt. Ist der Parameter mit 0 belegt, so ist die Zeitüberwachung abgeschaltet. | |
Parameter | getriebe[i].pos_einschw_zeit | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = pos_einschw_zeit = MAX(UNS32)/1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 1000000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |