Minimale Rampenzeit bei Gewichtung (P-AXIS-00293)
P-AXIS-00293 | Minimale Rampenzeit bei Gewichtung | |
Beschreibung | Über den Parameter wird die minimal zulässige Rampenzeit bei Gewichtung über die Funktionen G132, G133 definiert. Der Wert kann nicht kleiner als die minimale Rampenzeit und nicht grösser als die jeweiligen Rampenzeiten bei Vorschubsätzen (G01, G02/G03) eingestellt werden. | |
Parameter | getriebe[i].dynamik.tr_w_min | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | P-AXIS-00201 = tr_w_min = TR_F Wert TR_F: MIN [P-AXIS-00195, P-AXIS-00196, P-AXIS-00197, P-AXIS-00198] | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µs | R: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
|