Umschaltgeschwindigkeit (P-AXIS-00221)
P-AXIS-00221 | Umschaltgeschwindigkeit (Linearer Slope) | |
Beschreibung | Der Parameter ist während der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen aktiv. Hiermit wird die Umschaltgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 angegeben (P-AXIS-00011 und P-AXIS-00012 bzw. P-AXIS-00283 und P-AXIS-00282). | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.vb_stufe_1_2 | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = vb_stufe_1_2 = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 100000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |