Fehlerschwelle für die Beschleunigung (P-AXIS-00442)
P-AXIS-00442 | Fehlerschwelle für die Beschleunigung bei Dynamiküberwachung | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird angegeben, um wieviel der Achsbeschleunigungssollwert die maximal zulässige Achsbeschleunigung (siehe P-AXIS-00008) überschreiten darf, bevor die Dynamiküberwachung im Interpolator einen Fehler erzeugt. Der Standardwert des Parameters beträgt 1000 (100%), d.h. Sollbeschleunigungen größer als 2.0 * P-AXIS-00008 erzeugen einen Fehler. Der Faktor begrenzt die Beschleunigung bei der Überschleifbewegung und beim Liften. | |
Parameter | kenngr.dyn_monitoring_a_err | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = dyn_monitoring_a_err = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 1000 (100%) | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Bei dyn_monitoring_a_warn = 0 und dyn_monitoring_a_err = 0 ist die Beschleunigungsüberwachung für die Achssollwerte ausgeschaltet! | |