Warnschwelle für die Beschleunigung (P-AXIS-00441)
P-AXIS-00441 | Warnschwelle für die Beschleunigung bei Dynamiküberwachung | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird angegeben, um wieviel der Achsbeschleunigungssollwert die maximal zulässige Achsbeschleunigung (siehe P-AXIS-00008) überschreiten darf, bevor die Dynamiküberwachung im Interpolator eine Warnung erzeugt. Der Standardwert des Parameters beträgt 500 (50%), d.h. Sollbeschleunigungen größer als 1.5 * P-AXIS-00008 erzeugen eine Warnung. | |
Parameter | kenngr.dyn_monitoring_a_warn | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = dyn_monitoring_a_warn = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 500 (50%) | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |