Untere Grenze des Sicherheitsbereiches 2 (P-AXIS-00105)

P-AXIS-00105

Untere Grenze des Sicherheitsbereiches 2

Beschreibung

Mit dem Parameter wird die untere Bereichsgrenze des Sicherheitsbereiches 2 definiert.

Wobei die untere Grenze des Sicherheitsbereichs kleiner sein muss als die obere.
P-AXIS-00105 < P-AXIS-00097

Begrenzt wird diese Position durch die Softwareendschalter (P-AXIS-00177 und P-AXIS-00178).

Parameter

kenngr.red_speed_zone_2_neg

Datentyp

REAL64

Datenbereich

P-AXIS-00177 < P-AXIS-00105 < P-AXIS-00178

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: 0.1µm

R,S: 0.0001°

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich.