Obere Grenze des Sicherheitsbereiches 1 (P-AXIS-00085)
P-AXIS-00085 | Obere Grenze des Sicherheitsbereiches 1 | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird die obere Bereichsgrenze des Sicherheitsbereiches 1 definiert. Wobei die untere Grenze des Sicherheitsbereichs kleiner sein muss als die obere. Begrenzt wird diese Position durch die Softwareendschalter (P-AXIS-00177 und P-AXIS-00178). | |
Parameter | kenngr.red_speed_zone_pos | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | P-AXIS-00177 < P-AXIS-00085 < P-AXIS-00178 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Ab V3.1.3132.0 bzw. V4.29.0 ist der Datentyp REAL64, in früheren Versionen SGN32. Dies betrifft auch den zugehörigen Datenbereich. | |