Elementname (P-AXIS-00426)

P-AXIS-00426

Elementname von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung

Beschreibung

In diesem Parameter wird der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten eingetragen, mit dem das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb übertragen wird.

Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung ID 70401.

Parameter

antr.reference_check.element_name

Datentyp

STRING

Datenbereich

<Leere Zeichenkette>: Referenzüberwachung deaktiviert

S-0-0135: Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert 'S-0-0135' zuzuweisen…

<Telegrammelement_Name>: ...andernfalls der Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes.

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

*

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.

Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird. Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen.

Dieser Parameter wird derzeit nur bei SERCOS- und CANopen-Antrieben verwendet.

Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (ID 110550).