Bitnummer (P-AXIS-00425)

P-AXIS-00425

Bitnummer von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung

Beschreibung

In diesem Parameter wird die Nummer des Bits eingetragen, in dem bei aktiver Referenzüberwachung das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb zur Steuerung übertragen wird.

Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.

Der Maximalwert ist abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelementes, das zur Übertragung verwendet wird.

Länge Telegrammelement

Max. Bitnummer

-1

Keine Referenzüberwachung

2

15

4

31

Bei Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehlermeldung ID 110549 ausgegeben.

Parameter

antr.reference_check.bit_nr

Datentyp

SGN16

Datenbereich

0 = bit_nr = Max. Bitnummer

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

-1

Antriebstypen

SERCOS, CANopen

Anmerkungen

Dieser Parameter wird nur bei SERCOS- und CANopen-Antrieben verwendet.