Maximaler Weg während Referenzpunktfahrt (P-AXIS-00412)

P-AXIS-00412

Maximaler Weg während Referenzpunktfahrt

Beschreibung

Mit diesem Parameter kann für Spindeln und Rundachsen ein maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt parametriert werden. Wird der maximal zulässige Fahrweg überschritten, wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen und eine Fehlermeldung P-ERR-70394 ausgegeben.

Damit kann erreicht werden, dass die Referenzpunktfahrt abgebrochen wird, wenn z. B. der Referenznocken wegen eines Verdrahtungsfehlers nicht gefunden wird.

Der Parameter wirkt nur für die Achstypen Spindel und Rundachse, siehe P-AXIS-00018. Wird dem Parameter bei Linearachsen ein Wert ungleich Null zugewiesen, so wird die Fehlermeldung P-ERR-110545 ausgegeben und der Wert auf 0 korrigiert.

Durch den Wert 0 wird die Wegüberwachung deaktiviert.

Parameter

kenngr.homing_max_movement_dist

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 = homing_max_movement_dist = MAX(UNS32)

Achstypen

R, S

Dimension

 

R,S: 0.0001°

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Damit die Referenzpunktfahrt vollständig durchgeführt werden kann, muss der für die Wegüberwachung parametrierte Weg mindestens gleich dem Modulobereich der Achse sein.