Achstyp (P-AXIS-00018)
![]() | Zur Festlegung der Dimension der Parameter wird in dieser Dokumentation zunächst zwischen translatorischen Achsen (T) und rotatorischen Achsen (R) unterschieden. |
Bei den rotatorischen Achsen wird weiter differenziert zwischen
- Spindeln und
- Rundachsen
Bei den translatorischen Achsen sind nur
- Linearachsen möglich (siehe folgende Abb.)
Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.

![]() | Die Daten der Achsparameterliste können in achstypabhängige und achstypunabhängige Parameter gegliedert werden (siehe folgende Abb.). |

Hinweis | |
Wie aus der vorherigen Abbildung ersichtlich ist, sind für rotatorische Achsen gegenüber translatorischen Achsen zusätzliche spezielle Parameter in der Achsparameterliste zu belegen. |
Die Zuordnung der Achsen zu den Interpolatoren erfolgt über die Kanalparameter [CHAN] oder über NC-Befehle [PROG]. Folgende Zuordnungen zwischen Achstyp und Interpolatortyp sind möglich:
Zulässige Zuordnungen | Translatorische Achse | Rotatorische Achse | |
Zwischen Achstyp und Interpolatortyp | Linearachse ACHSTYP_ | Rundachse ACHSTYP_ | Spindel ACHSTYP_ |
Bahninterpolation | X | X | X |
Spindelinterpolation |
|
| X |
Hinweis | |
Achsen der Typen 'ACHSTYP_TRANSLATOR' und 'ACHSTYP_ROTATOR' dürfen nicht einem Spindelinterpolator zugeordnet werden. 'ACHSTYP_SPINDEL' bedeutet nicht, dass diese Achse zwingend in einem Spindelinterpolator interpoliert werden muss! Zum Beispiel kann bei der Drehbearbeitung eine Achse als Rundachse im Bahninterpolator interpoliert werden. |
P-AXIS-00018 | Achstyp (Linearachse, Rundachse, Spindel) | |
Beschreibung | Mit dem Parameter wird der Achstyp einer Achse spezifiziert. | |
Parameter | kenngr.achs_typ | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | Linearachse (ACHSTYP_TRANSLATOR) : 0x0001 Rundachse (ACHSTYP_ROTATOR) : 0x0002 Spindel (ACHSTYP_SPINDEL): : 0x0004 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | ACHSTYP_TRANSLATOR | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Abhängig vom eingestellten Achstyp werden im NC-Kern spezielle Funktionalitäten angesprochen. Beispiele: - Modulorechnung für Rundachsen, - Drehzahlüberwachung bei Spindeln | |